??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
272-413/272-489
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
272-413/272-489 - Power supply connector 3-pole 0,75 mm² white/gray
Lista materiałowa
272-413/272-489
BESTNR
Nr zamówienia.
272-413/272-489
BEZEICHNUNG
Description
Power supply connector 3-pole 0,75 mm² white/gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
200 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
3
HOEHE
wysokość
34.35 mm
BREITE
szerokość
33.00 mm
TIEFE
głębokość
15.30 mm
FARBE
kolor
white/gray
GEWICHT
masa
13.670 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-14