??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
272-133
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
272-133 - Bornas de conexión a la red, sin teclas, con tetones de fijación, sin contacto de toma-tierra, 3 polos
Lista de materiales
272-133
BESTNR
Item-No.
272-133
BEZEICHNUNG
Designación
Bornas de conexión a la red, 2.5 mm², 18 A, blanco
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
2 x 0.5 - 1.5 (e) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
2 x 20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
380 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
0 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
0
STROM
Intensidad de corriente según
18 A
RM
Paso
0.00 mm
P
Número de polos
3
HOEHE
Altura
19.50 mm
BREITE
Ancho
28.50 mm
TIEFE
Profundidad
24.50 mm
FARBE
Color
blanco
GEWICHT
Peso
9.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04