??
Предпросмотр - 3D
Выбор CAD модели
272-103
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
272-102 bis 272-105 - Power supply connector
Bill of material
272-103
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
18 A
P
No. of poles
HOEHE
Height
24.50 mm
BREITE
Width
15.30 mm
TIEFE
Depth
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
Color
white
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04