??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
267-163
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
267-163 - Buchsenteil mit Rastfüßen und PE-Leiteranschluss 3-polig mit eingespritzer Polkennzeichnung verschiebbar
Stückliste
267-163
BESTNR
Bestell-Nr.
267-163
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 1 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 8 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
6 A
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
34.00 mm
BREITE
Breite
26.00 mm
TIEFE
Tiefe
42.00 mm
FARBE
Farbe
weiß
GEWICHT
Gewicht
7.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14