??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
267-123
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
267-123 - Conector hembra con tetón de fijación y conexión directa a tierra 3 polos marcaje en relieve desplazable
Lista de materiales
267-123
BESTNR
Item-No.
267-123
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 1 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 8 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
6 A
P
Número de polos
3
HOEHE
Altura
34.00 mm
BREITE
Ancho
32.00 mm
TIEFE
Profundidad
32.00 mm
FARBE
Color
weiß
GEWICHT
Peso
6.210 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14