??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
773-498
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
773-498 - PUSH WIRE® connector for junction boxes 8-conductor terminal block suitable for Ex e II applications
Lista materiałowa
773-498
BESTNR
Nr zamówienia.
773-498
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.75 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
18 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
12 - 12 mm
SPANNUNG
Measured voltage
550 V
STROM
Current intensity
24 A
P
liczba biegunów
8
HOEHE
wysokość
13.10 mm
BREITE
szerokość
24.00 mm
TIEFE
głębokość
19.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
8
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
4.709 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04