??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
2773-2401_HI
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2773-2401 - Borna de conexión en línea PUSH WIRE®, para conductores rígidos y semi-rígidos, máx. 4mm², 2 conductores, Carcasa transparente, Tapa transparente, Temperatura ambiente máxima 85°C (T85)
Lista de materiales
2773-2401_HI
BESTNR
Item-No.
2773-2401
BEZEICHNUNG
Designación
Borna de conexión en línea PUSH WIRE®, 4.0 mm², 32.0 A, transparente
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.75 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 - 11 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
450 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
STROM
Intensidad de corriente según
32 A
HOEHE
Altura
6.15 mm
BREITE
Ancho
6.80 mm
TIEFE
Profundidad
29.50 mm
FARBE
Color
transparente
GEWICHT
Peso
1.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04