??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
243-744/000-006
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
243-744 - Gniazdo 4-przewodowe, PUSH WIRE®, Ø 0,8 mm, Raster co 5,75 mm, 4-bieg., do pojedyńczych pinów lutowniczych
Lista materiałowa
243-744/000-006
BESTNR
Nr zamówienia.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
"0.5 - 1 ""e""" mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
SPANNUNG
Measured voltage
100 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
6 A
RM
raster
5.75 mm
P
liczba biegunów
4
HOEHE
wysokość
10.00 mm
BREITE
szerokość
23.00 mm
TIEFE
głębokość
10.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
16
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
4
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01