미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg07/serie243/0243-0744_0999-0962.prj},{NB=243-744/000-006},{BESTNR=243-744/000-006},{BEZEICHNUNG=4-Leiter-Federleiste, 6 A, blau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=\"0.5 - 1 \"\"e\"\"\"},{QUERSCHNITT2=24 - 18},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=100},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=6},{RM=5.75},{P=4},{HOEHE=10.00},{BREITE=23.00},{TIEFE=10.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=16},{ANZAHLPOTENTIAL=4},{FARBE=blau},{GEWICHT=3.150},{RGB=0,0.51,0.70,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/243-744_000-006},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/243-744_000-006}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
243-744/000-006
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
243-744 - 4-conductor female plug, PUSH WIRE®, 0.8 mm Ø, Pin spacing 5.75 mm, 4-pole, for individual solder pins
Bill of material
243-744/000-006
BESTNR
Item-No.
243-744/000-006
243-744/000-006
BEZEICHNUNG
Description
4-conductor female plug, 6 A, blue
4-conductor female plug, 6 A, blue
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
"0.5 - 1 ""e"""
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 18
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6
mm
SPANNUNG
Measured voltage
100
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
2
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
6
A
RM
Pin Spacing
5.75
mm
P
No. of poles
4
HOEHE
Height
10.00
mm
BREITE
Width
23.00
mm
TIEFE
Depth
10.50
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
16
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
4
FARBE
Color
blue
blue
GEWICHT
Weight
3.150
3.150
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01