??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
243-744/000-006
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
243-744 - Connecteur femelle pour 4 conducteurs, PUSH WIRE®, Ø 0,8 mm, Pas 5,75 mm, 4 pôles, pour broches à souder individuelles
Nomenclature
243-744/000-006
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
"0.5 - 1 ""e""" mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
SPANNUNG
tension de mesure
100 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
6 A
RM
Pas
5.75 mm
P
Nbre de pôles
4
HOEHE
Hauteur
10.00 mm
BREITE
Largeur
23.00 mm
TIEFE
Profondeur
10.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
16
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
4
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01