미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg06/serie859/0859-0802_0999-0962.prj},{NB=859-802},{BESTNR=859-802},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{HOEHE=56.00},{BREITE=6.00},{TIEFE=91.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grau},{GEWICHT=41.100},{BEMERKUNGEN=DC 24 V / DC 10 V},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-21-09-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/859-802},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/859-802},{FILENAME=859-802}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
859-802
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
859-802 - DC/DC converter
Bill of material
859-802
BESTNR
Item-No.
859-802
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6
mm
HOEHE
Height
56.00
mm
BREITE
Width
6.00
mm
TIEFE
Depth
91.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
5
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
41.100
g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / DC 10 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02