??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
859-753
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
859-753 - morsetto per optoaccoppiatore Input DC 5 V Ausgang: DC 24 V/100 mA commutante se positivo
Lista materiale
859-753
BESTNR
Codice art.
859-753
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
HOEHE
Altezza
56.00 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Lunghezza
91.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
5
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
5
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
15.640 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 5 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03