??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
859-390
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
859-390 - Borne avec relais miniature Relais 1 RT avec relais miniature ayant une puissance moyenne avec plage de température et de tension d'entrée étendue
Nomenclature
859-390
BESTNR
No de produit
859-390
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
HOEHE
hauteur
56.00 mm
BREITE
largeur
6.00 mm
TIEFE
Profondeur
91.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
5
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
5
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
22.870 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01