??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
858-324
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
858-324 - Relaismodul DC 24 V 2 Wechsler
Stückliste
858-324
BESTNR
Bestell-Nr.
858-324
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Relaismodul DC 24 V 2 Wechsler
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
2 x 0.34 mm² / 1 x 1.5 mm² / 1 x 2.5 mm² mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
HOEHE
Höhe
73.00 mm
BREITE
Breite
31.00 mm
TIEFE
Tiefe
97.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
85.488 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 24 V | IN 37,5 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01