??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
857-981
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
857-981 - adapter interfejsowy, 14-bieg., wejście: załączanie potencjałem dodatnim
Lista materiałowa
857-981
BESTNR
Nr zamówienia.
857-981
BEZEICHNUNG
Description
adapter interfejsowy
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
BREITE
szerokość
47.80 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
80.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
19-17-90-01