??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
857-364
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
857-364 - Relaismodul, Eingangsnennspannung AC/DC 24 V, 1 Wechsler, Grenzdauerstrom 6 A, mit Goldkontakten, Statusanzeige gelb, 6 mm Baubreite
Stückliste
857-364
BESTNR
Bestell-Nr.
857-364
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
HOEHE
Höhe
81.00 mm
BREITE
Breite
6.00 mm
TIEFE
Tiefe
94.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
30.300 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
AC/DC 24 V / 8.5 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01