??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
792-803
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
792-803 - moduł ochr. przeciwp. do techniki syg., napięcie nominalne: 24 V DC, do 2 torów syg. ze wspólnym odprow., do interfejsów symetrycznych, 2-stop., do ochrony obwodów iskrobezpiecznych, szerokość 6 mm
Lista materiałowa
792-803
BESTNR
Nr zamówienia.
792-803
BEZEICHNUNG
Description
moduł ochr. przeciwp. do techniki syg., 2.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
HOEHE
wysokość
56.00 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
91.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
5
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
kolor
niebieski
GEWICHT
masa
38.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-13-08-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-13-08-05