??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
789-1341
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
789-1341 - Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, 1 Wechsler, Grenzdauerstrom 12 A, mit Handbedienung, Statusanzeige rot, 18 mm Baubreite
Stückliste
789-1341
BESTNR
Bestell-Nr.
789-1341
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Relaismodul, 2.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
HOEHE
Höhe
55.00 mm
BREITE
Breite
17.50 mm
TIEFE
Tiefe
90.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
49.931 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01