??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
789-802
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
789-802 - moduł łącznika, z 2-biegunowym wyłącznikiem, napięcie łączeniowe 250 V AC, prąd łączeniowy 16 A
Lista materiałowa
789-802
BESTNR
Nr zamówienia.
789-802
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
HOEHE
wysokość
55.00 mm
BREITE
szerokość
17.50 mm
TIEFE
głębokość
90.00 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
GEWICHT
masa
45.906 g