??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
789-620
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
789-620 - Convertisseur de signal, Signal d'entrée courant 80A DC, MODBUS RTU, Tension d'alimentation 24 V DC
Nomenclature
789-620
BESTNR
No de produit
789-620
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
hauteur
55.00 mm
BREITE
largeur
35.00 mm
TIEFE
Profondeur
90.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
Messbereich DC 0 … 80 A
GEWICHT
Poids
80.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-23