??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
789-620
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
789-620 - Convertidor de corriente, Señal de entrada de corriente 80A DC, MODBUS RTU, Tensión de alimentación 24V DC
Lista de materiales
789-620
BESTNR
Item-No.
789-620
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
55.00 mm
BREITE
Ancho
35.00 mm
TIEFE
Profundidad
90.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
Messbereich DC 0 … 80 A
GEWICHT
Peso
80.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-23