??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
789-571
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
789-571 - Modulo relè a posizioni interdipendenti, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, 1 contatto NA, Limite corrente permanente: 16 A, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 18 mm
Lista materiale
789-571
BESTNR
Codice art.
789-571
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
HOEHE
Altezza
55.00 mm
BREITE
Larghezza
17.50 mm
TIEFE
Lunghezza
90.00 mm
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
58.822 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01