??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
789-570
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
789-570 - Módulo de conmutación de impulso de corriente, Tensión nominal de entrada 230V AC, 1 contactos de cierre, Corriente permanente límite 16 A, Visualización de estados rojo, 18 mm ancho de montaje
Lista de materiales
789-570
BESTNR
Item-No.
789-570
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
HOEHE
Altura
55.00 mm
BREITE
Ancho
17.50 mm
TIEFE
Profundidad
90.00 mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
59.400 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC 230 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01