??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
789-508
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
789-508 - Relaismodul, Eingangsnennspannung AC 230 V, 1 Wechsler, Grenzdauerstrom 12 A, Statusanzeige rot, 18 mm Baubreite
Stückliste
789-508
BESTNR
Bestell-Nr.
789-508
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
HOEHE
Höhe
55.00 mm
BREITE
Breite
17.50 mm
TIEFE
Tiefe
90.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
49.243 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
AC 230 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01