??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
788-607
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-607 - Modulo relè, Tensione nominale d'ingresso: 115 V AC, 1 contatto in scambio, Limite corrente permanente: 16 A, con contatti in oro, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 15 mm
Lista materiale
788-607
BESTNR
Codice art.
788-607
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
54.00 mm
BREITE
Larghezza
15.00 mm
TIEFE
Profondita
86.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
44.427 g
BEMERKUNGEN
Comment
UN: AC 115 V | IN: 8,2 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
FILENAME
Filename
788-607