??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
788-346
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-346 - Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, 2 Wechsler, Grenzdauerstrom 8 A, mit Handbedienung, Statusanzeige rot, 15 mm Baubreite
Stückliste
788-346
BESTNR
Bestell-Nr.
788-346
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
HOEHE
Höhe
73.00 mm
BREITE
Breite
15.00 mm
TIEFE
Tiefe
86.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
34.608 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 24 V / 16.7 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01