??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
788-172
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-172 - Relè base, Tensione nominale d'ingresso: 24 V AC, 2 contatti in scambio, Limite corrente permanente: 8 A, Larghezza modulo: 13 mm, Altezza modulo: 15 mm
Lista materiale
788-172
BESTNR
Codice art.
788-172
BEZEICHNUNG
Designazione
Relè base
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
15.70 mm
BREITE
Larghezza
12.50 mm
TIEFE
Profondita
29.00 mm
FARBE
Colore
arancio
GEWICHT
Peso
13.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03