??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
788-172
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-172 - Relé básico, Tensión nominal de entrada 24V AC, 2 inversores, Corriente permanente límite 8 A, 13 mm ancho de montaje, Altura de montaje 15 mm
Lista de materiales
788-172
BESTNR
Item-No.
788-172
BEZEICHNUNG
Designación
Relé básico
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
15.70 mm
BREITE
Ancho
12.50 mm
TIEFE
Profundidad
29.00 mm
FARBE
Color
naranja
GEWICHT
Peso
13.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03