??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
787-3861/000-1000_HI
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-3861/000-1000 - Module pour distribution de potentiel, 1 potentiel, avec 8 points de connexion 0 V, Section du conducteur jusqu'à 2.5 mm²
Nomenclature
787-3861/000-1000_HI
BESTNR
No de produit
787-3861/000-1000
BEZEICHNUNG
Désignation
Module pour distribution de potentiel
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 25 mm²
QUERSCHNITT2
sections
26 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
24 V
HOEHE
Hauteur
97.80 mm
BREITE
Largeur
6.00 mm
TIEFE
Profondeur
94.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
55.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-52