??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
787-2861/050-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-2861/050-000 - Elektroniczny wyłącznik nadprądowy, 1-kanałowy, napięcie wejściowe 24 V DC, 0.5 A, zestyk sygnalizacyjny
Lista materiałowa
787-2861/050-000
BESTNR
Nr zamówienia.
787-2861/050-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 15 mm
HOEHE
wysokość
97.80 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
95.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
37.900 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 0.5 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02