??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
787-2805
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-2805 - DC-DC-Wandler, Eingangsspannung DC 24 V, Ausgangsspannung DC 12 V, Ausgangsstrom 0.5 A, DC-OK-Kontakt
Stückliste
787-2805
BESTNR
Bestell-Nr.
787-2805
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
HOEHE
Höhe
96.00 mm
BREITE
Breite
6.00 mm
TIEFE
Tiefe
94.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
48.600 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 24 V / DC 12 V / 0.5 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02