??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
787-2801
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-2801 - Convertisseur DC-DC, Tension d'entrée 24 V DC, Tension de sortie 5 V DC, Courant de sortie 0.5 A, Contact DC-OK
Nomenclature
787-2801
BESTNR
No de produit
787-2801
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
HOEHE
Hauteur
96.00 mm
BREITE
Largeur
6.00 mm
TIEFE
Profondeur
94.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
36.200 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / DC 5 V / 0.5 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02