??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
787-2744
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-2744 - Stromversorgung, Eco, 3-phasig, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 40 A, DC-OK-Kontakt
Stückliste
787-2744
BESTNR
Bestell-Nr.
787-2744
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Stromversorgung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
11 - 12 mm
HOEHE
Höhe
170.00 mm
BREITE
Breite
140.00 mm
TIEFE
Tiefe
130.00 mm
GEWICHT
Gewicht
2630.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 24 V / 40 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02