??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
787-1702
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-1702 - Fuente de alimentación con sincronización primaria, ECO, monofásico, Tensión de salida 24V DC, Corriente de salida 1.25A, DC-OK LED
Lista de materiales
787-1702
BESTNR
Item-No.
787-1702
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
99.00 mm
BREITE
Ancho
30.00 mm
TIEFE
Profundidad
90.00 mm
GEWICHT
Peso
300.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 1.25 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02