??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
787-1701
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-1701 - Alimentatore switching, Eco, 1 fase, Tensione d'uscita 12 V DC, Corrente d'uscita 2 A, LED DC-OK
Lista materiale
787-1701
BESTNR
Codice art.
787-1701
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
99.00 mm
BREITE
Larghezza
30.00 mm
TIEFE
Profondita
90.00 mm
GEWICHT
Peso
250.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 12 V / 2A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02