??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
787-1668
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-1668 - Interruptor electrónico, 8 canales, Tensión de entrada 24V DC, ajustable 2 … 10A, capacidad de comunicación
Lista de materiales
787-1668
BESTNR
Item-No.
787-1668
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
127.00 mm
BREITE
Ancho
42.00 mm
TIEFE
Profundidad
142.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 8 x 10 A
GEWICHT
Peso
440.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02