??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
787-1668/000-004
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-1668/000-004 - Interruttore di sicurezza elettronico, 8 canali, Tensione di ingresso 24 V DC, regolabile da 2 a 10 A, possibilità di comunicazione, Configurazione speciale
Lista materiale
787-1668/000-004
BESTNR
Codice art.
787-1668/000-004
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
127.00 mm
BREITE
Larghezza
42.00 mm
TIEFE
Profondita
142.00 mm
GEWICHT
Peso
420.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 8 x 10 A
RGB
0.87,0.84,0.79,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02