??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
787-1631
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-1631 - Alimentatore switching, Classic, 1 fase, Tensione d'uscita 12 V DC, Corrente d'uscita 15 A, TopBoost, Contatto DC OK
Lista materiale
787-1631
BESTNR
Codice art.
787-1631
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
172.00 mm
BREITE
Larghezza
55.00 mm
TIEFE
Profondita
127.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
930.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 12 V / 15 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02