??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
787-1623
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-1623 - Primär getaktete Stromversorgung, Classic, 1-phasig, Ausgangsspannung DC 48 V, Ausgangsstrom 2 A, DC-OK-Signal
Stückliste
787-1623
BESTNR
Bestell-Nr.
787-1623
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
119.00 mm
BREITE
Breite
52.00 mm
TIEFE
Tiefe
90.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
410.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 48 V / 2 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
FILENAME
Filename
787-1623