??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
787-1226
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-1226 - Primär getaktete Stromversorgung, Compact, 1-phasig, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 6 A, DC-OK LED
Stückliste
787-1226
BESTNR
Bestell-Nr.
787-1226
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
90.00 mm
BREITE
Breite
144.00 mm
TIEFE
Tiefe
56.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
510.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 24 V / 6 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02