??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
787-880
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-880 - modulo buffer capacitivo, Tensione di ingresso 24 V DC, Tensione d'uscita 24 V DC, Corrente d'uscita 10 A, Tempo di buffer da 0,06 a 7,2 s, possibilità di comunicazione
Lista materiale
787-880
BESTNR
Codice art.
787-880
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
179.00 mm
BREITE
Larghezza
57.00 mm
TIEFE
Lunghezza
16.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V
GEWICHT
Peso
1000.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02