??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
787-880
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-880 - kapazitives Puffermodul, Eingangsspannung DC 24 V, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 10 A, Pufferzeit 0,06 … 7,2 s, kommunikationsfähig
Stückliste
787-880
BESTNR
Bestell-Nr.
787-880
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
179.00 mm
BREITE
Breite
57.00 mm
TIEFE
Tiefe
16.00 mm
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 24 V
GEWICHT
Gewicht
1000.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02