??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
787-847
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-847 - zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej, Pro, 3-fazowy, napięcie wyjściowe 48 V DC, prąd wyjściowy 20 A, TopBoost + PowerBoost, zestyk DC O.K.
Lista materiałowa
787-847
BESTNR
Nr zamówienia.
787-847
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
205.00 mm
BREITE
szerokość
128.00 mm
TIEFE
głębokość
127.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 48 V / 20 A
GEWICHT
masa
3270.000 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02