??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
787-847
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-847 - Alimentatore switching, Pro, 3 fase, Tensione d'uscita 48 V DC, Corrente d'uscita 20 A, TopBoost + PowerBoost, Contatto DC OK
Lista materiale
787-847
BESTNR
Codice art.
787-847
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
205.00 mm
BREITE
Larghezza
128.00 mm
TIEFE
Lunghezza
127.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 48 V / 20 A
GEWICHT
Peso
3270.000 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02