??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
787-844
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-844 - Alimentatore switching, Pro, 3 fase, Tensione d'uscita 24 V DC, Corrente d'uscita 40 A, TopBoost + PowerBoost, Contatto DC OK
Lista materiale
787-844
BESTNR
Codice art.
787-844
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
171.00 mm
BREITE
Larghezza
128.00 mm
TIEFE
Lunghezza
205.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V, SELV
GEWICHT
Peso
2500.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02