??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
787-821
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-821 - Fuente de alimentación con sincronización primaria, Pro, monofásico, Tensión de salida 12V DC, Corriente de salida 10A, TopBoost + PowerBoost, Contacto DC-OK
Lista de materiales
787-821
BESTNR
Código de Artículo
787-821
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
163.00 mm
BREITE
Ancho
57.00 mm
TIEFE
Profundidad
163.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 12 V, SELV
GEWICHT
Peso
1295.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02