??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
787-785
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-785 - Modulo ridondante, Tensione d'ingresso 2 x da 9 a 54 V DC, Corrente d'ingresso 2 x 40 A, Tensione d'uscita 9-54 V DC, Corrente d'uscita 76 A
Lista materiale
787-785
BESTNR
Codice art.
787-785
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
11 - 12 mm
HOEHE
Altezza
153.00 mm
BREITE
Larghezza
83.00 mm
TIEFE
Lunghezza
130.00 mm
GEWICHT
Peso
960.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 40 A
RGB
0.78,0.78,0.78,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02