??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
787-785
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-785 - Redundanzmodul, Eingangsspannung 2 x DC 9 … 54 V, Eingangsstrom 2 x 40 A, Ausgangsspannung DC 9 … 54 V, Ausgangsstrom 76 A
Stückliste
787-785
BESTNR
Bestell-Nr.
787-785
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
11 - 12 mm
HOEHE
Höhe
153.00 mm
BREITE
Breite
83.00 mm
TIEFE
Tiefe
130.00 mm
GEWICHT
Gewicht
960.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 24 V / 40 A
RGB
0.78,0.78,0.78,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02