??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
787-734
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-734 - Alimentatore switching, Eco, 1 fase, Tensione d'uscita 24 V DC, Corrente d'uscita 20 A, Contatto DC OK
Lista materiale
787-734
BESTNR
Codice art.
787-734
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
11 - 12 mm
HOEHE
Altezza
144.00 mm
BREITE
Larghezza
115.00 mm
TIEFE
Lunghezza
136.00 mm
GEWICHT
Peso
2120.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 20 A
RGB
0.78,0.78,0.78,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02