??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
787-732
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-732 - Stromversorgung, Eco, 1-phasig, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 10 A, DC-OK LED
Stückliste
787-732
BESTNR
Bestell-Nr.
787-732
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
HOEHE
Höhe
92.00 mm
BREITE
Breite
110.00 mm
TIEFE
Tiefe
136.00 mm
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 24 V / SELV
GEWICHT
Gewicht
1200.000 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02